Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 4 poli, caratteristica di intervento: D, corrente nominale In: 6 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 10 kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Sigla catalogo |
242629
|
| EAN |
4015082426293
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.446 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PLSM-D6/4-MW
|
| Applicazione |
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Numero di poli (totale) |
4
|
| Numero di poli (protetti) |
4
|
| Caratteristica di intervento |
D
|
| Caratteristica di rilascio |
D
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
6 W
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
Commutazione simultanea N-neutro |
| Caratteristiche speciali |
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
|
| Utilizzato con |
PLSM
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico |