Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, bipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 63 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 6 kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
| Sigla catalogo |
242886
|
| EAN |
4015082428860
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.24 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PLS6-C63/2-MW
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
|
| Utilizzato con |
Interruttore magnetotermico
PLS6 |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Applicazione |
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Caratteristica di intervento |
C
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
11,5 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V |
6 kA
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V |
6 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|