Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

242907
Codice del modello: PLS6-D40/2-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, bipolare, caratteristica di intervento: D, corrente nominale In: 40 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 6 kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Sigla catalogo
242907
EAN
4015082429072
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLS6-D40/2-MW

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (totale)
2
Numero di poli (protetti)
2
Caratteristica di intervento
D
Caratteristica di rilascio
D
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PLS6

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Profondità interna
70.5 mm
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
PLS6

Esporta le caratteristiche del prodotto