Eaton Moeller series xPole - PLS6-DC MCB. PLS6, unipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 2 A, Potere d’interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2: 6 kA, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PLS6-DC MCB
|
| Sigla catalogo |
243116
|
| EAN |
4015082431167
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PLS6-C2-DC-MW
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
|
| Utilizzato con |
Interruttore magnetotermico
PLS6 |
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Applicazione |
Apparecchiature per applicazioni in corrente continua
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Numero di poli (totale) |
1
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Caratteristica di intervento |
C
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
1,4 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
220 V
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
10 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
10 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
6 kA
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|