Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

24AFIHA63
24KV 63AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 63 A, 24 kV, 16 kA, 76,2 x 565, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
24AFIHA63
EAN
5027590037747
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
6100 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
Certificato KEMA
Codice modello
24KV 63AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
16 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
3.2 x 103
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
23,5 Ohm
Tensione nominale
24 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto