Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

A3354730

Eaton Bussmann series clip per fusibili tensione media, Senza indicatore, Accessori fusibile, Rame nichelato, 3”

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Bussmann series clip per fusibili tensione media
Sigla catalogo
A3354730
EAN
5027590017428
UPC
051712248501
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
335 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Note catalogo
Clip compatibili con guide DIN per fusibili di tipo T e F

Caratteristiche prodotto

Materiale
Rame nichelato

Esporta le caratteristiche del prodotto