Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

256209
XT-CPU-BAT1

Batteria Eaton XT per XC100/200

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XT Accessory Battery
Sigla catalogo
256209
EAN
4015082562090
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
UL508
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M
CE
UL Category Control No.: NRAQ
UL
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CSA
Codice modello
XT-CPU-BAT1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C

Features & functions

Funzioni
Per il backup del real-time clock e dei dati ritentivi

Informazioni generali

Accessori
Batteria
Grado di protezione
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.