Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

256281
EASY-NT-R

Eaton Moeller® series resistenza di terminazione per easyNet EASY, RJ45, 8p, 124 Ohm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
256281
EAN
4015082562816
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
CE
CSA Class No.: 2258-02
CSA File No.: 012528
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 213-M1987
UL 508
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 142-M1987
UL
Codice modello
EASY-NT-R

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Connessione
Collegamento a CANopen® (pin 1/2, 124 Ω) o a Modbus RTU (pin 7/8, 124 Ω) o a Modbus RTU (pin 7/8, 120 Ω)
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
  • Relè di comando easyRelay
  • Display multifunzione MFD-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.