Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

256581
HB-PKZ4

Eaton Moeller® series calotta PKZ4, per PKZ4

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ4 Eaton Moeller® series - Calotta
Sigla catalogo
256581
EAN
4015082565817
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
22.6 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-06
UL
CE
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
Codice modello
HB-PKZ4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Funzioni
Per aumentare il grado di protezione di PKZM4 a IP2X

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchi di chiusura
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Cavi di collegamento con diametro esterno max. di 9,5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.