Scheda di ingresso digitale per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 8DI
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton XIOC - Scheda di ingresso
|
| Sigla catalogo |
257891
|
| EAN |
4015082578916
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.135 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Listed
CSA Class No.: 2252-01 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ CSA UL File No.: E135462 CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 0-M CE EN 50178 CSA-C22.2 No. 142-M UL508 |
| Codice modello |
XIOC-8DI
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Range ammesso |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
|
| Corrente assorbita |
26 mA, con moduli montati
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di canali |
8
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Protezione |
Classe di protezione: 1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Livello di commutazione |
≤ 15 V DC, ON, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
≤ 5 V DC, OFF, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs |
| Tipo |
modulo digitale
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Resistenza agli urti |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Morsetti |
|
| Black-out |
Max 0,8 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Uscite
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato: LED verde
|
| Tempo di ritardo |
≤ 5 ms typ., ingressi digitali 24 V DC, Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
≤ 5 ms (normalmente 4 ms), Soppressione rimbalzi attivata |
| Ingresso |
Tensione (DC)
8 ingressi (24 V DC) |
| Corrente di ingresso |
6,9 mA
|
| Corrente di ingresso a segnale 1 |
4 mA
|
| Impedenza di ingresso |
3,5 kΩ
|
| Tensione di ingresso |
24 V DC (moduli)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (digitali) |
0
|
| Corrente di uscita |
0 A
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Ingressi digitali: optoisolati
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.8 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|