Modulo di uscita digitale per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 16DO(T)
| Nome prodotto |
Modulo di uscita Eaton XIOC
|
| Sigla catalogo |
257896
|
| EAN |
4015082578961
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.135 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA-C22.2 No. 0-M CSA File No.: 012528 IEC/EN 61131-2 UL File No.: E135462 EN 50178 UL Category Control No.: NRAQ CSA Class No.: 2252-01 UL508 CE CSA UL |
| Codice modello |
XIOC-16DO
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Funzioni |
Protezione da sovratensione (diodo)
Protezione contro cortocircuiti, uscite disponibili |
| Range ammesso |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
|
| Corrente assorbita |
50 mA, Corrente assorbita interna (5 V DC), Uscite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di canali |
16, uscita
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Protezione |
Classe di protezione: 1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Tipo |
modulo digitale
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Resistenza agli urti |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Morsetti |
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici
|
| Corrente di dispersione |
0.1 A
|
| Black-out |
Max 0,75 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
Tensione esterna per uscite/modulo (20 mA per alimentazione modulo) Us: 24 V DC (-15%/+20%)
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Uscite
Nessuno, Fusibile, Uscite |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tipo connessione |
Morsettiera ad innesto, Alimentazione
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato: LED verde
|
| Tempo di ritardo |
0,3 ms, Uscite, Off -> On, Soppressione rimbalzi disattivata
|
| Corrente di ingresso a segnale 1 |
0 mA
|
| Corrente di carico |
Min. 1 mA
|
| Numero di ingressi (digitali) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
16
|
| Uscita |
Transistor (tipo di sorgente)
16 uscite digitali (24 V DC, 0,5 A) |
| Corrente di uscita |
0,5 A
|
| Tensione di uscita |
24 V DC (-15%/+20%)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Uscite: optoisolati
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.75 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|