Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

257897
XIOC-12DO-R

Modulo di uscita digitale per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 12DO(R)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di uscita Eaton XIOC
Sigla catalogo
257897
EAN
4015082578978
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Certificazione/i
EN 50178
CSA
IEC/EN 61131-2
UL508
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA Class No.: 2252-01
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
UL
Codice modello
XIOC-12DO-R

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Comunicazione

Tipo connessione
Morsettiera ad innesto, Alimentazione
Indicatore LED
Indicazione di stato: LED verde

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.2 W

Dati elettrici

Corrente di dispersione
0.1 A
Tolleranza della tensione di rete
24 V DC (-15/+20 %, max. 70 mA)
Black-out
Max 0,2 W
Tensione nominale di controllo (Uc)
100/240 V AC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5 A a AC-3, 230 V
2 A a DC-13, 110 V
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC
Protezione da cortocircuito
Fusibile, Uscite, esterno
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Funzioni
Protezione da sovratensione (esterna)

Informazioni generali

Range ammesso
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
Corrente assorbita
40 mA, Corrente assorbita interna (5 V DC), Uscite
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Protezione
Classe di protezione: 1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Tipo
modulo digitale
Utilizzato con
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
Tipo di tensione
DC
AC/CC
Numero di canali
12, uscita

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
10 ms tip., Uscite, Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata
10 ms, Uscite, Off -> On, Soppressione rimbalzi disattivata
Corrente di ingresso a segnale 1
0 mA
Corrente di carico
Min. 1 mA
Numero di ingressi (digitali)
0
Numero di uscite (digitali)
12
Uscita
12 uscite relè
relè
Corrente di uscita
2 A
Tensione di uscita
24 V DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Uscite: optoisolati

Sezioni di collegamento

Morsetti
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici

Esporta le caratteristiche del prodotto