Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

257901
XIOC-4T-PT

Scheda di ingresso analogica per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 4AI(Pt100/1000)

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton XIOC - Scheda di ingresso
Sigla catalogo
257901
EAN
4015082579012
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.135 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 0-M
EN 50178
UL
CSA
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E135462
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
Note catalogo
In questi casi, il valore della resistenza è 7FFFhex
Codice modello
XIOC-4T-PT

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Temperatura di esercizio - max
400 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C

Comunicazione

Tipo connessione
Cavo schermato

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.8 W

Dati elettrici

Black-out
Max 4,8 W
Alimentazione
24 V DC (-15/+20 %), 100 mA
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
Uscite analogiche configurabili
ingresso, termometro a resistenza
Ingressi analogici configurabili
Funzioni
Linearizzazione

Informazioni generali

Range ammesso
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
Corrente assorbita
200 mA max., interno (5 V DC), Ingressi
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Grado di protezione
1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Resistenza
Pt100 - IEC 751, Pt1000 (resistenza termica al platino)
Max 0,4 kΩ (4 canali , impedenza)
Risoluzione
15 bit (con segno, digitale)
Tipo
Modulo analogico
Utilizzato con
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
Numero di canali
4, ingresso

Ingresso/uscita

Accuratezza
3 %, Da -50 a 400 °C (Pt100)
0,5 %, Da -20 a 40 °C (Pt100)
6 %, Da -50 a 400 °C (Pt100)
Ingresso
4 ingressi per monitoraggio della temperatura (Pt100/1000)
Numero di ingressi (analogici)
4
Numero di uscite (analogiche)
0
Errore di temperatura
≤ -25 °C o ≥ +45 °C = valore della resistenza 7FFFFhex, Rilevamento degli errori da -20 °C a 40 °C, Ingressi
≤ -60 °C o ≥ +410 °C = valore della resistenza 7FFFFhex, Rilevamento degli errori da -50 °C a 400 °C, Ingressi

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi analogici: optoisolati
Uscite analogiche: no

Sezioni di collegamento

Morsetti
  • In opzione, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici
  • Morsettiera ad innesto

Esporta le caratteristiche del prodotto