Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

257902
Codice del modello: XIOC-2AO-U1-2AO-I2

Modulo di uscita analogica per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 4AO(2x0-10V, 2x4-20mA)

General specifications

Nome prodotto
Modulo di uscita Eaton XIOC
Sigla catalogo
257902
EAN
4015082579029
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.135 kg
Certificazione/i
UL508
EN 50178
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
UL
CE
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 61131-2
Codice modello
XIOC-2AO-U1-2AO-I2

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Comunicazione

Tipo connessione
Morsettiera ad innesto, Uscite
cavo schermato a 2 conduttori (≤ 20 m), Uscite

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Black-out
Max 0,5 W
Alimentazione
24 V DC (-15/+20 %), circa 150 mA
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC
Tensione di alimentazione in DC - max
24 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
uscita, tensione
uscita, corrente
Uscite analogiche configurabili
Ingressi analogici configurabili

Informazioni generali

Range ammesso
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
Corrente assorbita
100 mA, esterno, Uscite
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Grado di protezione
1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Resistenza
0 - 500 Ω (carico esterno, corrente di uscita)
Risoluzione
12 Bit
Tipo
Modulo analogico
Utilizzato con
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)

Ingresso/uscita

Conversioni
≤ 5 ms, Ingressi
Resistenza di carico
≤ 10 kΩ
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di uscite (analogiche)
4
Uscita
2 uscite (0 - 10 V)
2 uscite (4 - 20 mA)
Uscite
Corrente di uscita
0,004 - 0,02 A
Tensione di uscita
0 - 10 V DC
2 (canali 0 e 1)
Errore totale
≤ ±1 % (del valore della scala completa), Uscite

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Circuito in ogni canale: optoisolati

Sezioni di collegamento

Morsetti
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici

Esporta le caratteristiche del prodotto