Modulo di uscita analogica per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 2AO(+/-10V)
| Nome prodotto |
Modulo di uscita Eaton XIOC
|
| Sigla catalogo |
257904
|
| EAN |
4015082579043
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.135 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E135462 CSA Class No.: 2252-01 CSA File No.: 012528 UL508 CE IEC/EN 61131-2 CSA-C22.2 No. 0-M EN 50178 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Codice modello |
XIOC-2AO-U2
|
| Resistenza agli urti |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
Morsettiera ad innesto, Uscite
cavo schermato a 2 conduttori (≤ 20 m), Uscite |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| Black-out |
Max 0,5 W
|
| Alimentazione |
24 V DC (-15/+20 %), circa 150 mA
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
24 VDC
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Caratteristiche |
uscita, tensione
Uscite analogiche configurabili Ingressi analogici configurabili |
| Range ammesso |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
|
| Corrente assorbita |
100 mA, esterno, Uscite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Grado di protezione |
1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Risoluzione |
12 Bit
|
| Tipo |
Modulo analogico
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Conversioni |
≤ 5 ms, Ingressi
|
| Resistenza di carico |
≤ 10 kΩ
|
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Uscita |
2 uscite (±10 V)
Uscite |
| Tensione di uscita |
-10 - 10 V DC
2 |
| Errore totale |
≤ ±1 % (del valore della scala completa), Uscite
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Circuito in ogni canale: optoisolati
|
| Morsetti |
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici
|