Modulo di comunicazione per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, master PROFIBUS-DP
| Nome prodotto |
Modulo di comunicazione Eaton XIOC
|
| Sigla catalogo |
257908
|
| EAN |
4015082579081
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.145 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M CE UL CSA Class No.: 2252-01 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ EN 50178 CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E135462 UL508 |
| Codice modello |
XIOC-NET-DP-M
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Terminazione bus |
Commutabile
|
| Velocità di trasmissione dati |
93,75 kbit/s con 1200 m
9,6 - 12000 kBit/s 500 kbit/s con 400 m 1500 kbit/s con 200 m Trasmissione dati: 3500 byte 9,6 kbit/s con 1200 m 3000 kbit/s con 100 m 19,2 kbit/s con 1200 m 12000 kbit/s con 100 m 187,5 kbit/s con 1000 m 6000 kbit/s con 100 m Dati di ricezione: 3500 byte |
| Interfacce |
PROFIBUS DP, RS485, EN 50170 (incorporato)
Max 244 byte per slave (ingressi/uscite) |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della diagnostica bus: LED
|
| Numero di moduli |
3 (XC200)
124 (slave) 1 (XC100) |
| Numero di slot |
3
|
| Protocollo |
PROFIBUS
|
| Tipo di spina |
Connettore femmina SUB-D a 9 poli
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
7.2 W
|
| Black-out |
7,2 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Tensione di alimentazione |
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, Range ammesso, Alimentazione
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
5 V
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Funzioni |
Master (Classe 1)
Interfaccia PROFIBUS-DP |
| Corrente assorbita |
300 mA, Interfacce
300 mA (Ie), Interfacce |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Grado di protezione |
1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Resistenza |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (resistenza agli urti)
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Interfacce: sì
|
| Morsetti |
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici
|