Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259426
NZM1-XHIV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contatto ausiliario, 2 NA anticipati, funziona da contatto anticipato, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM contatto ausiliario
Sigla catalogo
259426
EAN
4015082594268
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.063 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM1-XHIV

Informazioni aggiuntive

Modello
integrabile

Gamma

Caratteristiche speciali
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
Utilizzato con
FAZ-B6 (interruttore magnetotermico max.)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale Ith dei contatti ausiliari
4 A
Protezione da cortocircuito fusibili - max.
10 A gG/gL
Corrente nominale di esercizio
1 A a 250 V DC (UL/CSA)
2,5 A at 240 V AC (UL/CSA)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Tensione nominale in AC
500 V AC
Tensione nominale, DC
220 VDC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Collegamento a vite
portalampada
Nessuno
Metodo di montaggio
Altro
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (2x) a contatto ausiliario
18 - 14 AWG (1x) a contatto ausiliario
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) sui contatti ausiliari con puntalino
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a contatto ausiliario con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto