Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259430
NZM2/3-XHIV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contatto ausiliario, 2 NA anticipati, funziona da contatto anticipato, 2/3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM contatto ausiliario
Sigla catalogo
259430
EAN
4015082594305
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.076 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
IEC60947
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
Codice modello
NZM2/3-XHIV

Informazioni aggiuntive

Modello
integrabile

Gamma

Caratteristiche speciali
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
Utilizzato con
FAZ-B6 (interruttore magnetotermico max.)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale Ith dei contatti ausiliari
4 A
Protezione da cortocircuito fusibili - max.
10 A gG/gL
Corrente nominale di esercizio
2,5 A at 240 V AC (UL/CSA)
1 A a 250 V DC (UL/CSA)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Tensione nominale in AC
500 V AC
Tensione nominale, DC
220 VDC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Collegamento a vite
portalampada
Nessuna
Metodo di montaggio
Altro
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a contatto ausiliario con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a contatto ausiliario
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) sui contatti ausiliari con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a contatto ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.