Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contatto ausiliario, 2 NA anticipati, funziona da contatto anticipato, cavo da 3 m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
259432
|
| EAN |
4015082594329
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305) CSA certified IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL listed |
| Codice modello |
NZM1-XHIVL
|
| Modello |
integrabile
|
| Caratteristiche speciali |
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
|
| Utilizzato con |
FAZ-B6 (interruttore magnetotermico max.)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Corrente termica convenzionale Ith dei contatti ausiliari |
4 A
|
| Protezione da cortocircuito fusibili - max. |
10 A gG/gL
|
| Corrente nominale di esercizio |
1 A a 250 V DC (UL/CSA)
2,5 A at 240 V AC (UL/CSA) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Tensione nominale in AC |
500 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
220 VDC
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| portalampada |
Nessuno
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Caratteristiche speciali |
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a contatto ausiliario con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a contatto ausiliario 18 - 14 AWG (2x) a contatto ausiliario 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) sui contatti ausiliari con puntalino |