Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259440
Codice del modello: NZM1-XU110-130AC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 110-130 V AC, per NZM1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
259440
EAN
4015082594404
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Conformità
Con marchio CE
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM1-XU110-130AC

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Sganciatore di minima tensione
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Carcassa
NZM1
Adatto per
Interruttore
Utilizzato con
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale di comando (contatti relè)
110 V AC
130 V AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale
110 - 130 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
130 V
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Classificazione frequenza
50 bis 60 Hz
Consumo energetico
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
1.5 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
0.8 W
Tempo di reazione
19 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Tipo connessione
Con morsettiera sul lato interruttore sinistro
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.