Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259450
Codice del modello: NZM1-XU12DC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 12 V DC, per NZM1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
259450
EAN
4015082594503
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
Codice modello
NZM1-XU12DC

Delivery program

Tipo
Sganciatore di minima tensione
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Carcassa
NZM1
Adatto per
Interruttore
Utilizzato con
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale di comando (contatti relè)
12 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale
12 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
12 V
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Consumo energetico
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
1.5 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
0.8 W
Tempo di reazione
19 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Tipo connessione
Con morsettiera sul lato interruttore sinistro
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.