Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259495
NZM2/3-XU60AC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 60 V AC, per NZM2/3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
259495
EAN
4015082594954
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM2/3-XU60AC

Gamma

Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione
Utilizzato con
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
60 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
60 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
60 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.