Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 60 V DC, per NZM2/3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
259513
|
| EAN |
4015082595135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.064 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086) UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2/3-XU60DC
|
| Tipo |
Sganciatore di minima tensione
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), N2(-4)
NZM3(-4), N3(-4) |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
60 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
60 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
60 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Tipo connessione |
con collegamento a vite
|
| Caratteristiche speciali |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|