Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259527
Codice del modello: NZM2/3-XUV

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 600 V AC, per dispositivo di ritardo, per NZM2/3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
259527
EAN
4015082595272
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.093 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL (File No. E140305)
CE marking
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM2/3-XUV

Delivery program

Tipo
Sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
Caratteristiche speciali
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
Carcassa
NZM2/3
Adatto per
interruttore
Utilizzato con
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
DC
Tensione nominale, DC
18 V DC
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Tipo connessione
con collegamento a vite
Caratteristiche speciali
  • Sganciatori speciali per la combinazione con un tempo di ritardo separato.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • È richiesto inoltre il dispositivo di ritardo UVU-NZM.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.