Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 48 V DC, +2 NA anticipati, NZM1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
259549
|
| EAN |
4015082595494
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
0.056 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified IEC60947 CE marking |
| Codice modello |
NZM1-XUHIV48DC
|
| Tipo |
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Dotato di: |
Due contatti ausiliari anticipati
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), N1(-4)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
48 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
48 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
48 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
48 V
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min |
0,35 x Us
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max |
0,7 x Us
|
| Consumo energetico |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione) |
1.5 VA
|
| Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione) |
0.8 W
|
| Tempo di reazione |
19 ms
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Tipo connessione |
Con morsettiera sul lato interruttore sinistro
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|