Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259587
NZM2/3-XUHIV60AC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 60 V AC, +2 NA anticipati, NZM2/3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
259587
EAN
4015082595876
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
Codice modello
NZM2/3-XUHIV60AC

Gamma

Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati
Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Adatto per
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Utilizzato con
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
60 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
60 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
60 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.