Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259651
NZM2/3-XUHIV20208-240AC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series 208-240 V AC, +2 NA anticipati per NZM2/3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
259651
EAN
4015082596514
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.135 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
IEC60947
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM2/3-XUHIV20208-240AC

Gamma

Connessione
Viti
Dotato di:
Due contatti ausiliari anticipati separati
Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.
Adatto per
Interruttore
Tipo
  • Accessori
  • Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Utilizzato con
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
1.5 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
0.8 W
Consumo energetico
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
208 - 240 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
208 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
208 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
208 V AC
240 V AC
Tempo di reazione
19 ms
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Contatti 3.23 e 3.24 con cavi di collegamento da 3 m separati
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore di minima tensione con 2 contatti ausiliari anticipati, per es. per l’attivazione anticipata dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni dell’interruttore generale, così come nei dispositivi di blocco e nei circuiti di distacco del carico.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con NZM...-XHIV... contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o NZM...-XA... sganciatore a lancio di corrente.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.