Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM, 2 contatti ausiliari NA per dispositivo di ritardo, + cavo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
259688
|
| EAN |
4015082596880
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.074 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL listed UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM2/3-XUVHIV20
|
| Funzioni |
Ritardato
|
| Dotato di: |
Due contatti ausiliari anticipati separati
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Tipo |
Sganciatore di minima tensione per utilizzo con dispositivo di ritardo UVU
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Tensione nominale, DC |
18 V DC
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo connessione |
Contatti 3.23 e 3.24 con cavi di collegamento da 3 m separati
con collegamento a vite |
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente |