Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, 110-130 V AC/DC, per NZM1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
259724
|
| EAN |
4015082597245
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
32 mm
|
| Peso prodotto |
0.074 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL489 IEC60947 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CE marking UL listed |
| Codice modello |
NZM1-XA110-130AC/DC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione nominale |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Tensione nominale, AC (x Us) - min |
0.7
|
| Tensione nominale in AC (x Us) - max |
1.1
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
110 V AC
110 V DC 130 V AC 130 V DC |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
110 - 130 V AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
130 V
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (sganciatore a lancio di corrente)
|
| Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente) |
2,5 VA/W
|
| Tempo di reazione |
20 ms
|
| Tempo di lavoro - max |
∞
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Tipo connessione |
Con morsettiera sul lato interruttore sinistro
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|