Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259744
NZM1-XAL208-250AC/DC

sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, 208-240 V AC/DC, per NZM1, L

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
259744
EAN
4015082597443
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.108 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA certified
Codice modello
NZM1-XAL208-250AC/DC

Delivery program

Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Gli interruttori vengo aperti con un impulso di tensione o dall'applicazione di tensione ininterrotta.
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... .
Adatto per
Interruttore
Tipo
  • Accessori
  • sganciatore a lancio di corrente
Utilizzato con
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (sganciatore a lancio di corrente)
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente)
2,5 VA/W
Tensione di alimentazione di controllo nominale
208 - 250 V AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
208 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
208 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
208 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
208 V DC
250 V AC
250 V DC
208 V AC
Tempo di reazione
20 ms
Tempo di lavoro - max
∞
Tensione nominale
0.7 - 1.1 x Us
Tensione nominale in AC (x Us) - max
1.1
Tensione nominale, AC (x Us) - min
0.7
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con cavo di collegamento di 3 m anziché un collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Gli interruttori vengo aperti con un impulso di tensione o dall'applicazione di tensione ininterrotta.
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... .

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto