Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259808
NZM2/3-XAHIV12AC/DC

Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, 12 V AC/DC, +1 NA anticipato, per NZM2/3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
259808
EAN
4015082598082
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2/3-XAHIV12AC/DC

Gamma

Dotato di:
Contatto ausiliario anticipato
Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.
  • Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... .
Adatto per
Interruttore
Tipo
  • Accessori
  • sganciatore a lancio di corrente
Utilizzato con
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (sganciatore a lancio di corrente)
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente)
2,5 VA/W
Tensione di alimentazione di controllo nominale
12 V AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
12 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
12 V AC
12 V DC
Tempo di reazione
20 ms
Tempo di lavoro - max
Tensione nominale
0.7 - 1.1 x Us
Tensione nominale in AC (x Us) - max
1.1
Tensione nominale, AC (x Us) - min
0.7
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Caratteristiche speciali
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.
  • Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... .

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.