sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, 208-240 V AC/DC, +1 NA anticipato, per NZM2/3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
259818
|
| EAN |
4015082598181
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.099 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS)
UL489 UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking UL listed IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC
|
| Dotato di: |
Contatto ausiliario anticipato
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (sganciatore a lancio di corrente)
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente) |
2,5 VA/W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
208 - 250 V AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
208 V
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
250 V DC
208 V AC 208 V DC 250 V AC |
| Tempo di reazione |
20 ms
|
| Tempo di lavoro - max |
∞
|
| Tensione nominale |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Tensione nominale in AC (x Us) - max |
1.1
|
| Tensione nominale, AC (x Us) - min |
0.7
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tipo connessione |
con collegamento a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente 18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino |