Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259820
Codice del modello: NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC

Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, 380-440 V AC/DC, +1 NA anticipato, per NZM2/3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
259820
EAN
4015082598204
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • sganciatore a lancio di corrente
Caratteristiche speciali
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.
  • Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... .
Carcassa
NZM2/3
Dotato di:
Contatto ausiliario anticipato
Adatto per
Interruttore
Utilizzato con
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
AC/CC
Tensione nominale
0.7 - 1.1 x Us
Tensione nominale, AC (x Us) - min
0.7
Tensione nominale in AC (x Us) - max
1.1
Tensione nominale di comando (contatti relè)
380 V DC
380 V AC
440 V AC
440 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale
380 - 440 V AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
380 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
380 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
380 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
440 V
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (sganciatore a lancio di corrente)
Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente)
2,5 VA/W
Tempo di reazione
20 ms
Tempo di lavoro - max
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Tipo connessione
con collegamento a vite
Caratteristiche speciali
  • Non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR...
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): circa 20 ms.
  • Gli sganciatori a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... .

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) a sganciatore a lancio di corrente con puntalino
18 - 14 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
18 - 14 AWG (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.