Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259832
NZM2-XR208-240AC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 208-240VAC, per dimensione 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
259832
EAN
4015082598327
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.833 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
Codice modello
NZM2-XR208-240AC

Gamma

Carcassa
NZM2
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Non installare i contatti ausiliari doppi M22-CK11(20/02) nello slot centrale dei contatti ausiliari in NZM2-XRD
Tipo
  • Accessori
  • Comando a distanza, sincronizzabile
Utilizzato con
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tempo di apertura
300 ms
Tempo di chiusura
60 ms
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tensione di esercizio - Max
1,1 x Us
Tensione di esercizio - min
0,85 x Us
Consumo energetico
350 VA (110 - 130 V AC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
208 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
208 V
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min
150 ms
Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min
30 ms
Tensione nominale
208 - 240 V 50/60 Hz
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Durata meccanica
20.000 operazioni
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Non installare i contatti ausiliari doppi M22-CK11(20/02) nello slot centrale dei contatti ausiliari in NZM2-XRD
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG

Esporta le caratteristiche del prodotto