Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259834
Codice del modello: NZM2-XR380-440AC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 380-440VAC, per dimensione 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
259834
EAN
4015082598341
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.823 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XR380-440AC

Delivery program

Carcassa
NZM2
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Non installare i contatti ausiliari doppi M22-CK11(20/02) nello slot centrale dei contatti ausiliari in NZM2-XRD
Tipo
  • Accessori
  • Comando a distanza, sincronizzabile
Utilizzato con
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tempo di apertura
300 ms
Tempo di chiusura
60 ms
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tensione di esercizio - Max
1,1 x Us
Tensione di esercizio - min
0,85 x Us
Consumo energetico
350 VA (110 - 130 V AC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
380 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
380 V
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min
150 ms
Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min
30 ms
Tensione nominale
380 - 440 V 50/60 Hz
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Durata meccanica
20.000 operazioni
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Non installare i contatti ausiliari doppi M22-CK11(20/02) nello slot centrale dei contatti ausiliari in NZM2-XRD
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG

Esporta le caratteristiche del prodotto