Comando a distanza Eaton Moeller series NZM, 24-30 V DC, per grandezza 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
259836
|
| EAN |
4015082598365
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
1.812 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA (File No. 22086) IEC60947 UL listed |
| Codice modello |
NZM2-XR24-30DC
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Comando a distanza, sincronizzabile
|
| Utilizzato con |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tempo di apertura |
300 ms
|
| Tempo di chiusura |
60 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Consumo energetico |
250 W (24 - 30 V DC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
150 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
30 ms
|
| Tensione nominale |
24 - 30 V DC
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG |