Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259848
Codice del modello: NZM3-XR110-130AC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 110-130VAC, per dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
259848
EAN
4015082598488
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.139 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL489
UL (File No. E140305)
Codice modello
NZM3-XR110-130AC

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Comando a distanza, sincronizzabile
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Il contatto ausiliario doppio M22-CK11(20/02) non è combinabile con il comando a distanza NZM3-XR...
Carcassa
NZM3
Utilizzato con
N(S)3(-4)
NZM3(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
110 - 130 V 50/60 Hz
Tensione di esercizio - min
0,85 x Us
Tensione di esercizio - Max
1,1 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
130 V
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tolleranza della tensione - max
1.1
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Consumo energetico
350 VA (110 - 130 V AC)
Tempo di chiusura
80 ms
Tempo di apertura
1000 ms
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min
250 ms
Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min
30 ms

Technical Data - Mechanical

Commutazione azionamento
Avviamento a motore
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Il contatto ausiliario doppio M22-CK11(20/02) non è combinabile con il comando a distanza NZM3-XR...
Durata meccanica
15000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.