Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 208-240VAC, per dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
|
| Sigla catalogo |
259850
|
| EAN |
4015082598501
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
3.155 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 UL listed CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) |
| Codice modello |
NZM3-XR208-240AC
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4)
N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Tempo di apertura |
1000 ms
|
| Tempo di chiusura |
80 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Consumo energetico |
350 VA (110 - 130 V AC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Massima frequenza di manovra nominale |
50 Hz
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
250 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
30 ms
|
| Tensione nominale |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Durata meccanica |
15000 operazioni
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino |