Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259858
Codice del modello: NZM3-XR110-130DC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 110-130VDC, per dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
259858
EAN
4015082598587
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.8 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL listed
Codice modello
NZM3-XR110-130DC

Delivery program

Carcassa
NZM3
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Il contatto ausiliario doppio M22-CK11(20/02) non è combinabile con il comando a distanza NZM3-XR...
Tipo
  • Accessori
  • Comando a distanza, sincronizzabile
Utilizzato con
NZM3(-4)
N(S)3(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Electrical

Tempo di apertura
1000 ms
Tempo di chiusura
80 ms
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Tensione di esercizio - Max
1,1 x Us
Tensione di esercizio - min
0,85 x Us
Consumo energetico
250 W (24 - 30 V DC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min
250 ms
Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min
30 ms
Tensione nominale
110 - 130 V DC
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
DC

Technical Data - Mechanical

Durata meccanica
15000 operazioni
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Il contatto ausiliario doppio M22-CK11(20/02) non è combinabile con il comando a distanza NZM3-XR...
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.