Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259860
NZM3-XR220-250DC

Eaton Moeller series NZM comando a distanza, 220-250 V DC, per dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
259860
EAN
4015082598600
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.194 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
Codice modello
NZM3-XR220-250DC

Gamma

Carcassa
NZM3
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Il contatto ausiliario doppio M22-CK11(20/02) non è combinabile con il comando a distanza NZM3-XR...
Tipo
Comando a distanza, sincronizzabile
Utilizzato con
N(S)3(-4)
NZM3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tempo di apertura
1000 ms
Tempo di chiusura
80 ms
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Tensione di esercizio - Max
1,1 x Us
Tensione di esercizio - min
0,85 x Us
Consumo energetico
250 W (24 - 30 V DC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
220 V
Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min
250 ms
Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min
30 ms
Tensione nominale
220 - 250 V DC
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Durata meccanica
15000 operazioni
Caratteristiche speciali
  • Non combinabile con sezionatore di potenza PN...
  • Il contatto ausiliario doppio M22-CK11(20/02) non è combinabile con il comando a distanza NZM3-XR...
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto