Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Collegamento a vite, 3 p, 1 lato interruttore, misura 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
260019
|
| EAN |
4015082600198
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
0.287 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified CSA (File No. 22086) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL listed UL (File No. E31593) |
| Codice modello |
NZM1-XKS
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
3 poli Capicorda in alluminio |
| Tipo |
Morsetto
|
| Utilizzato con |
NZM1, PN1, N(S)1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 160 A
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 12 mm x 5 mm
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 35 mm² (2x) 6 mm² - 25 mm² (2x) 10 mm² - 35 mm² (1x) 10 mm² - 70 mm² (1x) |