Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260021
NZM1-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 3p, per collegamento a vite, dimensione 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
260021
EAN
4015082600211
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
0.142 kg
Conformità
Con marchio CE
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL 489
IEC 60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Codice modello
NZM1-XKSA

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM1
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Coprimorsetti
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.