Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260030
NZM2-XKS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Collegamento a vite, 3 p, standard, misura 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
260030
EAN
4015082600303
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
336 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
IEC60947
Codice modello
NZM2-XKS

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 250 A (Al)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Capicorda in alluminio
Tipo
Morsetto
Utilizzato con
NZM2, PN2, N(S)2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 16 mm x 5 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
8 - 1/0 AWG/kcmil (2x)
11 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)
12 AWG/kcmil (2x)
10 mm² - 50 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
8 - 1/0 AWG/kcmil (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.