Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260038
NZM2-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 3p, per collegamento a vite, dimensione 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
260038
EAN
4015082600389
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
0.234 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
Codice modello
NZM2-XKSA

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Coprimorsetti
Utilizzato con
DS7-34…SX200…
NZM2, PN2, NS2
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX135…

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.