Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260041
Codice del modello: NZM3-XKS240

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Capicorda, 240mm², tipo stretto, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
260041
EAN
4015082600419
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
28.5 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.128 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XKS240

Delivery program

Tipo
Capicorda
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA.
  • Capicorda tubolari stretti per connessioni a interruttori di manovra.
  • In caso di impiego senza coperchio NZM3(-4)-XKSA, il capicorda deve essere isolato.
Carcassa
NZM3/4
Utilizzato con
NZM4(-4), N(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

Technical Data - Mechanical

Sezione nominale
240 mm²
Protezione superficiale
zincato
Numero di fori di montaggio
1
Angolo di collegamento
180° (orizzontale)
Dimensioni bullone
0 mm
Colore identificativo
Nessuno
Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA.
  • Capicorda tubolari stretti per connessioni a interruttori di manovra.
  • In caso di impiego senza coperchio NZM3(-4)-XKSA, il capicorda deve essere isolato.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
240 mm²
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Codice
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.