Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260042
NZM3-XKC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, fino a 630 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
260042
EAN
4015082600426
Lunghezza/profondità del prodotto
120.5 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.41 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
IEC60947
UL listed
UL (File No. E31593)
CE marking
Codice modello
NZM3-XKC

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
3 poli
Adatto per
Cavo di rame
3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 500 A: 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti di 24 mm x 1 mm o 11 segmenti di 21 mm x 1 mm
630 A: 10 segmenti di 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm o 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
35 mm² - 240 mm² (1x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
25 mm² - 120 mm² (2x)
4 - 250 AWG/kcmil (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.