Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260125
NZM1-XDV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, bloccabile, misura 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
260125
EAN
4015082601256
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.195 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
UL listed
CE marking
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM1-XDV

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
  • Accessori
  • Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP20
4X. 12
Impianto di blocco
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto