Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, bloccabile, misura 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260127
|
| EAN |
4015082601270
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.38 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
IEC60947 CSA (File No. 22086) UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM2-XDV
|
| Caratteristiche |
Standard: nero/grigio
Bloccabile |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP20
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
|
| Caratteristiche speciali |
|