Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260129
NZM3-XDV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, bloccabile, misura 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
260129
EAN
4015082601294
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
124 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.881 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA certified
Codice modello
NZM3-XDV

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP20
4X. 12
Impianto di blocco
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto