Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260131
NZM1-XDTV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, bloccabile sulla maniglia, misura 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
260131
EAN
4015082601317
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.288 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Codice modello
NZM1-XDTV

Gamma

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa su commutatore con bloccoporta
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere rimosso dall'esterno utilizzando un utensile a punta da 1 mm
Bloccoporta in posizione ON
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
La porta è apribile in OFF
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP40
4X. 12
Impianto di blocco
Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadri MCC
Modificabile anche in posizione I
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto